• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SN-130

Référence pièce
SN-130
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Specification 1 Product Name

63.56 €

4 jours 90Semi Flat BladeThree Peaks Precision Nippers (with Spring) 130 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 133
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5 JAN Code 4960225230018 Trusco Code 475-4158

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante de précision, le numéro d'article est le suivant: SN-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SN-130.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique