Cisaille d'écimage

Cisaille d'écimage
  • Remise sur volume
[Features]
· Ideal for cutting plastic gates in narrow and deep areas.
· The blade can be inserted directly from above.
· Reverse grasp possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC7Z
TC-3Z
TC-5Z
TC-10Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Plastic Cutting Performance
(φ/mm)
Code JAN Code Trusco Masse
(g)
Nom du produit

48.09 €

1 Disponible 6 jours 14044960225270281496-2958130Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm

48.04 €

1 Disponible 9 jours 14024960225270267496-2931125Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm

48.04 €

1 Disponible 6 jours 14034960225270274496-2940125Three Peaks Top Cutter (with Spring) 140 mm

58.79 €

1 Disponible 6 jours 15044960225270298496-2923155Three Peaks Top Cutter (with Spring) 150 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring Disponible
Caractéristiques 1 With Coil Spring Caractéristiques 2 Round Blade Matériau Chrome Vanadium Steel

Assistance technique