Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NAW-205B
Overall Length(mm) | 205 | Blade Length(mm) | 50 | Blade thickness(mm) | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4962069085229 | Trusco Code | 474-2605 | Specifications | Scissors (for textiles) |
Material | Blade: Stainless steel (SUS420 J2), Handle: ABS resin | Mass(g) | 130 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux de force pour moquette, le numéro d'article est le suivant: NAW-205B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NAW-205B.
Configurer
Propriétés de base
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles