Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DK210
Overall Length(mm) | 250 | Blade Length(mm) | 95 | Blade thickness(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4953981302020 | Trusco Code | 770-0032 | Mass(g) | 300 |
Material | Blade: Special stainless steel for blades, Handle: PVC coated |
Vous vous trouvez sur la page de Cisailles de ferblantier, le numéro d'article est le suivant: DK210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK210.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles