Étau enclume avec plateau tournant (arbre de corps rectangulaire) pour fabrication légère

Étau enclume avec plateau tournant (arbre de corps rectangulaire) pour fabrication légère
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for light work and can be rotated by 270°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TLV-100

Référence pièce
TLV-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.42 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 233 JAN Code 4989999376616 Trusco Code 762-3267
Width(mm) 115 Height(mm) 137 Mouth Width(mm) 102
Mouth Opening(mm) 100 Mouth Depth(mm) 50 Tightening Force(kN) 10
Mounting dimension (H)(mm) 84 Mounting dimension (G)(mm) 84 Mass(g) 4500
Mounting dimension (E)(mm) 84 Mounting dimension (F)(mm) 84 Material (Main Body) Gray Cast Iron
Material (shaft) Steel Material (handle) Steel Material (clasp) Steel

Vous vous trouvez sur la page de Étau enclume avec plateau tournant (arbre de corps rectangulaire) pour fabrication légère, le numéro d'article est le suivant: TLV-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TLV-100.

Assistance technique