• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Marteau Simplex en polyéthylène (blanc)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3007.081
3007.100
3007.125
3007.141
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Product Name

235.57 €

4 jours 80175800481-76483090Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHALDER Halder simplex sledge hammer, head diameter 80 mm

386.71 €

4 jours 1002001000481-76565200Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHalder simplex sledge hammer, polyethylene (white), head diameter 100 mm

514.42 €

4 jours 1252151040481-76647700Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHalder simplex sledge hammer, polyethylene (white), head diameter 125 mm

586.85 €

4 jours 1402151045481-76727900Malleable Cast Iron Housing, Wooden HandleHalder simplex sledge hammer, polyethylene (white), head diameter 140 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Double-ended hammer

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique