• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête de rechange TPE Medium pour marteau Simplex (grise)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3203.030
3203.040
3203.050
3203.060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head (diameter)
(mm)
Trusco Code Notes Mass
(g)
Product Name

12.03 €

4 jours 30481-7869When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.22Insert for the Halder simplex, TPE medium (gray), head diameter 30 mm

14.97 €

4 jours 40481-7877When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.45Insert for the Halder simplex, TPE medium (gray), head diameter 40 mm

23.17 €

4 jours 50481-7885When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.85Insert for the Halder simplex, TPE medium (gray), head diameter 50 mm

29.92 €

4 jours 60481-7893When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.140Insert for the Halder simplex, TPE medium (gray), head diameter 60 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Part

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique