• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête de rechange en caoutchouc pour marteau Simplex (noire)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3202.030
3202.040
3202.050
3202.060
3202.080
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head (diameter)
(mm)
Trusco Code Notes Mass
(g)
Product Name

11.30 €

4 jours 30481-7818When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.30Insert for the Halder simplex, rubber composite (black), head diameter 30 mm

14.02 €

4 jours 40481-7826When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.65Insert for the Halder simplex, rubber composite (black), head diameter 40 mm

17.69 €

4 jours 50481-7834When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.125Insert for the Halder simplex, rubber composite (black), head diameter 50 mm

24.30 €

4 jours 60481-7842When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.205Insert for the Halder simplex, rubber composite (black), head diameter 60 mm

40.76 €

4 jours 80481-7851When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.430Insert for the Halder simplex, rubber composite (black), head diameter 80 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Part

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique