• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête de rechange en nylon pour marteau Simplex (blanche)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3208.030
3208.040
3208.050
3208.060
3208.080
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head (diameter)
(mm)
Trusco Code Notes Mass
(g)
Product Name

16.55 €

4 jours 30481-8024When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.26Insert for the Halder simplex, nylon (white), head diameter 30 mm

24.12 €

4 jours 40481-8032When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.65Insert for the Halder simplex, nylon (white), head diameter 40 mm

39.27 €

4 jours 50481-8041When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.120Insert for the Halder simplex, nylon (white), head diameter 50 mm

52.68 €

4 jours 60481-8059When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.195Insert for the Halder simplex, nylon (white), head diameter 60 mm

83.80 €

4 jours 80481-8067When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.405Insert for the Halder simplex, nylon (white), head diameter 80 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Part

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique