• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tête de rechange plastique pour marteau Simplex (rouge)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3206.030
3206.040
3206.050
3206.060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Head (diameter)
(mm)
Trusco Code Notes Mass
(g)
Product Name

11.26 €

4 jours 30481-7907When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.25Insert for the Halder simplex, plastic (red), head diameter 30 mm

18.18 €

4 jours 40481-7915When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.60Insert for the Halder simplex, plastic (red), head diameter 40 mm

26.49 €

4 jours 50481-7923When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.115Insert for the Halder simplex, plastic (red), head diameter 50 mm

36.18 €

4 jours 60481-7931When tightening the bolt, ensure that torque is kept at the default value.190Insert for the Halder simplex, plastic (red), head diameter 60 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Part

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique