Clé hexagonale isolée type T

Clé hexagonale isolée type T
  • Remise sur volume
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Withstand voltage tested.
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
· T-shaped handle is easy to grasp.

(i)Remarque

  • La fonction d'isolation 1 000 V concerne uniquement la zone de la poignée et la zone du couvercle rouge de la section de l'arbre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TZTR-100

Référence pièce
TZTR-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

44.71 €

1 Disponible 9 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Width across flat dimension(mm) 10 Overall Length(mm) 215
JAN Code 4989999375220 Trusco Code 762-3917 Mass(g) 220
Number Contained In A Packet 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale isolée type T, le numéro d'article est le suivant: TZTR-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TZTR-100.

Assistance technique