Jeu de tourne-écrous isolés

Jeu de tourne-écrous isolés
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Uses an ergonomic grip design.
· Equipped with a safety sign.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Remarque

  • 1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TZND-8S

Référence pièce
TZND-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.07 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu JAN Code 4989999375152 Trusco Code 762-3844
Package numbers(Book) 8 Set Content 5、6、7、8、9、10、11、12(mm) Mass(g) 1203
Material Vanadium Steel, Tempered Shaft

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tourne-écrous isolés, le numéro d'article est le suivant: TZND-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TZND-8S.

Assistance technique