Jeu de tournevis isolés commutables (avec aimant)

Jeu de tournevis isolés commutables (avec aimant)
  • Remise sur volume
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

(i)Remarque

  • La fonction d'isolation 1 000 V concerne uniquement la zone de la poignée et la zone du couvercle rouge de la section de l'arbre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TZDS-8S

Référence pièce
TZDS-8S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Contained In A Packet

89.79 €

1 Disponible 6 jours 1 S (-3.0, -3.5, -4.0, -5.5, -6.5, + 1, + 2, + 3, Handle Small, Handle Large)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu shank diameter(mm) 9 Magnet Available
JAN Code 4989999376333 Trusco Code 762-4727 Package numbers(Book) 8
Set Items(Point) 10 Set Content TZDS-30、TZDS-35、TZDS-40、TZDS-55、TZDS-65、TZDS-0、TZDS-1、TZDS-2、TZDS-H1、TZDS-H2 Mass(g) 350
Note Shaft has received hardening surface treatment. Material Special Steel (SVCM+) Number Contained In A Packet 1 S (-3.0, -3.5, -4.0, -5.5, -6.5, + 1, + 2, + 3, Handle Small, Handle Large)

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis isolés commutables (avec aimant), le numéro d'article est le suivant: TZDS-8S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TZDS-8S.

Assistance technique