Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tournevis isolé commutable, tête plate (avec aimant)

Tournevis isolé commutable, tête plate (avec aimant)

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The grip has an ergonomic design, providing an easy grip and comfortable fit.
[Applications]
· Suitable for the construction of electric and communication equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZDS-30
TZDS-35
TZDS-40
TZDS-55
TZDS-65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip size / flathead (-) blade width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Note Material Notes

3.61 €

6 jours 34989999375954762-462012Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

3.76 €

5 jours 3.54989999375961762-463812Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

4.47 €

5 jours 44989999375978762-464614Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

5.35 €

5 jours 5.54989999375985762-465426Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

6.94 €

5 jours 6.54989999375992762-466220Shaft has received hardening surface treatment.Special Steel (SVCM+)1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Single Product/Set Classification Unité Shaft length(mm) 150
Overall Length(mm) 220 Applicable Standards IEC60900 shank diameter(mm) 9
Magnet Available

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique