• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Pince coupante isolée

Pince coupante isolée

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The cutting edge is given a thorough quenching finish to achieve excellent sharpness.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.

(i)Remarque

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TZSP160
TZSP180
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (Hard Wire)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

34.66 €

6 jours 1601.64989999374704762-3518180

38.90 €

5 jours 1801.84989999374711762-3526240

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique