Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium), en pouces

Cintreuse de tube (pour acier inoxydable, cuivre et aluminium), en pouces
  • Remise sur volume
[Features]
· For precisely bending soft copper and aluminum pipes.
· The handle is made of forged carbon steel so it is robust.
[Applications]
· For bending soft copper pipes, brass, soft viscous aluminum pipes, and annealed stainless steel pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTB-1/2W
TTB-1/4W
TTB-3/8W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

131.95 €

1 Disponible 7 jours 1/238mm4403984989999376449763-06111750

104.51 €

1 Disponible 7 jours 1/414.3mm2252024989999376425763-0638630

108.41 €

1 Disponible 9 jours 3/823.8mm3002934989999376456763-0646920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unit of representation Pour pouce Bending Angle 0~180°

Assistance technique