Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte à outils embarquée sur véhicule, taille moyenne, ouverture sur le devant (sans plateau intermédiaire)

Boîte à outils embarquée sur véhicule, taille moyenne, ouverture sur le devant (sans plateau intermédiaire)

[Features]
· The F Series piping toolbox is a best seller.
· It is a two-step opening/closing door type in which both the front and top open.
[Applications]
· It is a two-step opening/closing door type in which both the front and top open.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F-502

Référence pièce
F-502
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Material

172.28 €

5 jours 5800gMain body: Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte de stockage à bord pour véhicules Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 500×330×280
JAN Code 4989999382105 Trusco Code 767-2471 Cylinder lock Mountable (sold separately)
Color Green

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils embarquée sur véhicule, taille moyenne, ouverture sur le devant (sans plateau intermédiaire), le numéro d'article est le suivant: F-502.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-502.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique