Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 2.34mm

Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 2.34mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AD1355
  • AD1406
  • AD1506
  • AD1604
  • AD1652
  • Remise sur volume
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD1132
AD1134
AD1232
AD1237
AD1351
AD1352
AD1354
AD1355
AD1356
AD1401
AD1402
AD1403
AD1404
AD1405
AD1406
AD1407
AD1408
AD1409
AD1410
AD1411
AD1412
AD1413
AD1414
AD1501
AD1505
AD1506
AD1508
AD1603
AD1604
AD1605
AD1651
AD1652
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

36.12 €

1 6 jours 140Type à coque3.37000044.5844571130850125823-0693

34.20 €

1 6 jours 140Type à coque56000044.5844571130850149823-0695

34.20 €

1 6 jours 140Type Tongari1.38000044.51044571130850262823-0707

34.48 €

1 6 jours 140Pointe conique ronde2.58000049.51344571130850316823-0712

34.73 €

1 6 jours 140Pointe ronde conique18000044.5844571130850415494-9919

34.73 €

1 6 jours 140Pointe ronde conique1.28000044.5844571130850422494-9927

36.12 €

1 6 jours 140Pointe ronde conique1.48000044.5844571130850446494-9943

36.12 €

1 6 jours 140Pointe ronde conique1.68000044.5844571130850453494-9951

36.24 €

1 6 jours 140Pointe ronde conique1.88000044.5844571130850460494-9960

35.75 €

1 6 jours 320Sphérique0.68000040.50.644571130850507494-9994

43.31 €

1 6 jours 320Sphérique0.78000040.50.744571130850514498-6610

35.75 €

1 7 jours 320Sphérique0.88000040.50.844571130850521498-6628

25.02 €

1 6 jours 140Sphérique0.98000044.50.944571130850538498-6636

32.57 €

1 6 jours 140Sphérique18000044.5144571130850545498-6644

25.02 €

1 Disponible 7 jours 140Sphérique1.28000044.51.244571130850552498-6652

25.02 €

1 6 jours 140Sphérique1.48000044.51.444571130850569498-6661

36.46 €

1 6 jours 140Sphérique1.68000042.01.644571130850576498-6679

26.53 €

1 6 jours 140Sphérique1.88000042.01.844571130850583498-6687

27.79 €

1 6 jours 140Sphérique2.18000044.52.144571130850590498-6695

26.53 €

1 6 jours 140Sphérique2.38000042.02.344571130850606498-6709

30.56 €

1 Disponible 6 jours 140Sphérique2.58000044.52.544571130850613498-6717

30.56 €

1 6 jours 140Sphérique2.78000044.52.744571130850620498-6725

30.70 €

1 6 jours 140Sphérique2.98000044.52.944571130850637498-6733

38.39 €

1 6 jours 140Plat1.87000045.50.744571130850705498-6741

38.39 €

1 9 jours 140Plat56000044.0144571130850743498-6784

39.42 €

1 6 jours 140Plat66000042.52.544571130850750498-6792

44.79 €

1 6 jours 120Plat8.53000044.50.5---

34.50 €

1 6 jours 120Type abaque53000042.01.554571130850873498-6806

34.50 €

1 6 jours 120Type abaque6.53000042.02.454571130850880498-6814

55.59 €

1 6 jours 120Type abaque9.73000044.51.574571130850897498-6822

42.03 €

1 6 jours 120Type abaque4.73000044.52.844571130850903498-6831

43.06 €

1 6 jours 120Type abaque63000044.5354571130850910498-6849

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 2.34

Assistance technique