Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AD2101 |
AD2102 |
AD2103 |
AD2104 |
AD2105 |
AD2106 |
AD2107 |
AD2211 |
AD2222 |
AD2226 |
AD2311 |
AD2313 |
AD2315 |
AD2324 |
AD2326 |
AD2411 |
AD2413 |
AD2415 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | Mass (g) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 600 | 0.3 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850941 | 498-6865 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 600 | 0.4 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850958 | 498-6873 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 325 | 0.5 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850965 | 498-6881 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 325 | 0.6 | 3 | 80000 | 38.0 | 3 | 5 | 4571130850972 | 498-6890 | |
29.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 230 | 0.7 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850989 | 498-6903 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 9 jours | 230 | 0.8 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130850996 | 498-6911 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 170 | 0.9 | 4 | 80000 | 40.0 | 4 | 5 | 4571130851009 | 498-6920 | |
28.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 1 | 3 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851139 | 498-6938 | |
42.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 4 | 3 | 80000 | 52.0 | 7 | 6 | 4571130851245 | 498-7012 | |
40.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 6 | 3 | 67000 | 53.0 | 9 | 7 | 4571130851283 | 498-7039 | |
31.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 1 | 3 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851290 | 498-7047 | |
31.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 1.5 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851313 | 498-7055 | |
31.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 2 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851337 | 498-7063 | |
48.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 5 | 3 | 72000 | 52.0 | 7 | 5 | 4571130851429 | 498-7080 | |
43.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 6 | 3 | 67000 | 53.0 | 9 | 5 | 4571130851443 | 498-7098 | |
31.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 270 | 1 | 3 | 80000 | 44.0 | 7 | 5 | 4571130851450 | 498-7101 | |
31.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 270 | 1.5 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851474 | 498-7128 | |
40.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 270 | 2 | 3 | 80000 | 48.0 | 7 | 5 | 4571130851498 | 498-7144 |
Loading...
Shape | Type à clé |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
Mass(g)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles