Barre diamant frittée

Barre diamant frittée
[Features]
· Diamond abrasive grains are distributed in all molded layers and provide long service life.
· Ideal for cutting at will, such as when using a hand grinder.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD4101
AD4102
AD4105
AD4107
AD4108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

114.01 €

1 6 jours 90Type à clé3.18000047.0854571130852648498-7489

127.28 €

1 6 jours 90Type à clé55000048.01164571130852655498-7497

127.28 €

1 6 jours 140Type conique55000048.51164571130852679498-7501

127.28 €

1 6 jours 90Pointe ronde conique55000049.01364571130852693498-7519

91.67 €

1 6 jours 140Pointe ronde conique1.68000046.5764571130852709498-7527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 2.34

Assistance technique