Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 6mm

Barre diamant à revêtement électrolyte, diamètre de l'arbre 6mm
  • Remise sur volume
[Features]
· Large diamond abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD3101
AD3102
AD3103
AD3201
AD3202
AD3203
AD3281
AD3282
AD3292
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
Angle
(°)
JAN Code Trusco Code

51.71 €

1 6 jours 100Type à clé38000055.5513-4571130852129498-7390

61.17 €

1 Disponible 6 jours 100Type à clé48000055.5513-4571130852136498-7403

34.55 €

1 6 jours 100Type à clé58000055.5513-4571130852143498-7411

41.15 €

1 6 jours 120Pointe ronde cylindrique65000070.02018-4571130852259498-7420

72.33 €

1 Disponible 6 jours 120Pointe ronde cylindrique103000065.01525-4571130852266498-7438

88.03 €

1 Disponible 6 jours 120Pointe ronde cylindrique122000070.02027-4571130852273498-7446

47.85 €

1 6 jours 120Pointe conique à angle obtus107500058.5919604571130852402498-7454

80.11 €

1 Disponible 6 jours 120Pointe conique à angle obtus153500068.01327604571130852419498-7462

109.57 €

1 6 jours 120Pointe conique à angle obtus203000065.01031904571130852440498-7471

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 6

Assistance technique