Diamètre de l'arbre d'outil de découpe au carbure 2.34mm

Diamètre de l'arbre d'outil de découpe au carbure 2.34mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Cylindrical (Spiral Cut)
  • Conical, Sharp Angle (Spiral Cut)
  • Conical, Round Tip (Cross-Cut)
  • Sphere (Spiral Cut)
  • Cylindrical (Spiral Cut)
  • Conical, Round Tip (Cross-Cut)
  • Cylindrical, Round Tip (Spiral Cut)
  • Conical, Sharp Angle (Reamer)
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent cuttability, abrasion resistance, and durability.
· Available in abundant sizes and cut shapes according to the application, from heavy cutting to precision cutting.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC1101
BC1109
BC1301
BC1302
BC1321
BC1323
BC1331
BC1373
BC1401
BC1402
BC1403
BC1404
BC1405
BC1406
BC1407
BC1408
BC1409
BC1410
BC1411
BC1412
BC1413
BC1502
BC1513
BC1522
BC1523
BC1533
BC1561
BC1562
BC1582
BC1621
BC1622
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade tip shape Shape blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

24.74 €

1 Disponible 10 jours Coupe en spiraleType à clé0.83.58000044.54571130853713498-77214

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à clé2.35.58000044.54571130853799498-77304

29.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à pointe de coupe conique148000044.54571130853942498-77484

43.60 €

1 Disponible 6 jours -Type à pointe de coupe conique0.838000044.54571130853959498-77564

24.74 €

1 Disponible 6 jours -Type à contre-dépouille0.60.58000044.54571130853966498-77644

24.74 €

1 Disponible 6 jours -Type à contre-dépouille10.98000044.54571130853980498-77724

46.17 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeType à pointe arrondie conique2.38.58000044.54571130854024498-77814

49.38 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeType à pointe de coupe conique2.35.58000044.54571130854062498-77994

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille0.40.48000044.54571130854123498-78024

33.68 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille0.50.58000044.54571130854130498-78114

33.68 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille0.60.68000044.54571130854147498-78294

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille0.70.78000044.54571130854154498-78374

33.68 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille0.80.88000044.54571130854161498-78454

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille0.90.98000044.54571130854178498-78534

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille118000044.04571130854185498-78614

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille1.21.28000044.54571130854192498-78704

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille1.41.48000044.54571130854208498-78884

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille1.61.68000044.54571130854215498-78964

24.74 €

1 Disponible 10 jours Coupe en spiraleType à bille1.81.88000044.54571130854222498-79004

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille2.12.18000044.54571130854239498-79184

24.74 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à bille2.32.38000044.54571130854246498-79264

62.28 €

1 Disponible 9 jours Découpe croiséeType à clé2.3157000044.54571130854369498-79424

57.92 €

1 Disponible 9 jours Découpe croiséeCylindre à pointe ronde2.3157000044.54571130854406498-79514

56.22 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeCylindre à pointe ronde2.3157000044.54571130854420498-79694

57.92 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeCylindre à pointe ronde2.3157000044.54571130854437498-79774

66.85 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeType à pointe arrondie conique2.3157000044.54571130854468498-79854

67.40 €

1 Disponible 6 jours Coupe en spiraleType à pointe arrondie conique6133000051.04571130854536498-79939

76.07 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeType à pointe arrondie conique6133000051.54571130854543498-80019

72.14 €

1 Disponible 6 jours Découpe croiséeEn forme d'arbre6123000050.04571130854604498-80194

27.86 €

1 Disponible 6 jours -Type à pointe de coupe conique1.24.28000044.54571130854659498-80274

44.77 €

1 Disponible 6 jours -Type à pointe de coupe conique2.3108000044.54571130854666498-80354

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 2.34

Assistance technique