Barre CBN à dépôt électrolytique

Barre CBN à dépôt électrolytique
[Features]
· Large CBN abrasive grain protrusions for excellent sharpness.
· Ideal for rough grinding when a finish surface roughness is not required.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AD5101
AD5103
AD5106
AD5111
AD5115
AD5119
AD5225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

22.19 €

1 6 jours 6000.38000038.0364571130852877498-7659

23.89 €

1 6 jours 3250.58000038.0354571130852891498-7667

23.89 €

1 6 jours 2300.88000040.0454571130852921498-7675

22.56 €

5 6 jours 14018000044.0754571130852945498-7683

23.89 €

1 6 jours 14028000048.0754571130852983498-7691

23.89 €

1 6 jours 14038000052.0754571130853027498-7705

36.40 €

1 6 jours 2005.56700054.0974571130853201498-7713

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à clé Shaft Diameter(mm) 3

Assistance technique