Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BS2011 |
BS2012 |
BS2021 |
BS2022 |
BS2041 |
BS2042 |
BS2043 |
BS2051 |
BS2052 |
BS2053 |
BS2054 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 10.5 | 41.0 | 4571130858534 | 498-8825 | 16 | |
61.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 14 | 44.0 | 4571130858541 | 498-8833 | 16 | |
62.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 4.2 | 34.0 | 4571130858558 | 498-8841 | 16 | |
71.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 5.5 | 36.0 | 4571130858565 | 498-8850 | 16 | |
71.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 1 | 31.0 | 4571130858572 | 498-8868 | 16 | |
77.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1 | 31.0 | 4571130858589 | 498-8876 | 16 | |
84.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 31.0 | 4571130858596 | 498-8884 | 8 | |
71.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 2 | 32.0 | 4571130858602 | 498-8892 | 6 | |
93.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.3 | 32.5 | 4571130858619 | 498-8906 | 8 | |
113.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 2.6 | 33.0 | 4571130858626 | 498-8914 | 10 | |
89.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 3 | 33.0 | 4571130858633 | 498-8922 | 13 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3.0 | Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles