Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CA1031 |
CA1032 |
CA1033 |
CA1034 |
CA1035 |
CA1039 |
CA1040 |
CA1043 |
CA1061 |
CA1063 |
CA1082 |
CA1085 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Type | Size (mm) | abrasive grain | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 4.2 | 60000 | Column, cylindrical | 6.0×43.0 | WA | 4571130860148 | 498-9139 | 15 | 1 Bag (10 pcs) | ||
40.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 120 | 6 | 60000 | Column, cylindrical | 4.5×41.0 | WA | 4571130860162 | 498-9147 | 17 | 1 Bag (10 pcs) | ||
40.10 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 5 | 40000 | Cylindrical round tip | 18.0×52.5 | WA | 4571130860186 | 498-9155 | 21 | 1 Bag (10 pcs) | ||
40.12 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 10 | 40000 | Conical acute-angled | 13.0×50.0 | WA | 4571130860209 | 498-9163 | 24 | 1 Bag (10 pcs) | ||
40.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 4 | 60000 | Conical no tip | 12.0×48.5 | WA | 4571130860223 | 498-9171 | 15 | 1 Bag (10 pcs) | ||
34.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 6.5 | 60000 | Conical sharp tip | 10.0×46.0 | WA | 4571130860308 | 498-9180 | 18 | 1 Bag (10 pcs) | ||
47.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 10 | 40000 | Conical sharp tip | 13.2×48.5 | WA | 4571130860322 | 498-9198 | 21 | 1 Bag (10 pcs) | ||
47.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 13 | 40000 | Cylindrical oblong | 1.7×42.0 | WA | 4571130860384 | 498-9201 | 21 | 1 Bag (10 pcs) | ||
36.73 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 500 | 2.4 | 30000 | Conical acute-angled | 7.4×46.0 | WA | 4571130860445 | 498-9210 | 15 | 1 Bag (10 pcs) | ||
29.26 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 500 | 3 | 30000 | Conical sharp tip | 6.0×45.0 | WA | 4571130860483 | 498-9228 | 14 | 1 Bag (10 pcs) | ||
44.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 120 | 5 | 60000 | Cylindrical sharp tip | 18.0×53.0 | GC | 4571130860582 | 498-9236 | 20 | 1 Bag (10 pcs) | ||
51.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 120 | 4 | 60000 | Conical no tip | 12.0×47.0 | GC | 4571130860643 | 498-9244 | 15 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Size(mm)
abrasive grain
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles