Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FD1011 |
FD1012 |
FD1121 |
FD1131 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.65 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Brosse de roue | 2 | 19 | 0.12 | 41 | 43 | 25000 | 4571130888326 | 499-3870 | 13 | 1 Bag (3 pcs) | |
145.30 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Brosse de roue | 4 | 25 | 0.07 | 39 | 43 | 35000 | 4571130888340 | 499-3888 | 16 | 1 Bag (3 pcs) | |
108.98 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Brosse de type à coupelle | 7 | 14 | 0.12 | 43 | 50 | 35000 | 4571130888364 | 499-3896 | 14 | 1 Bag (3 pcs) | |
88.38 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Brosse d'extrémité | 6 | 5 | 0.07 | 42 | 48 | 35000 | 4571130888388 | 499-3900 | 10 | 1 Bag (3 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Hair material | Stainless Steel | Number Contained In A Packet | 1 Bag (3 pcs) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product Type
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles