Brosse en métal, variante【1-3 pièces par conditionnement】

Brosse en métal, variante

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • FC4702
  • FC4761
  • FC4802
  • FC4832
  • FC4862
  • Remise sur volume
[Features]
· This is a metal wire rod with excellent heat resistance, wear resistance, and durability.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FC4702
FC4761
FC4801
FC4802
FC4831
FC4832
FC4861
FC4862
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Hair material Mass
(g)
Number Contained In A Packet

38.19 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25150.3527730004571130887442499-3730Steel1271 Bag (3 pcs)

31.92 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 25100.3477250004571130887541499-3748Stainless Steel601 Bag (3 pcs)

21.26 €

3 Disponible 6 jours 15200.3526730004571130887596499-3756Steel391 pc (1 pc)

25.40 €

3 Disponible 9 jours 25300.3608530004571130887602499-3764Steel761 pc (1 pc)

23.40 €

3 Disponible 9 jours 15200.15526730004571130887619499-3772Brass381 pc (1 pc)

28.68 €

3 Disponible 6 jours 25300.15608530004571130887626499-3781Brass761 pc (1 pc)

23.44 €

3 Disponible 6 jours 15200.3526730004571130887633499-3799Stainless Steel411 pc (1 pc)

28.65 €

3 Disponible 9 jours 25300.3608530004571130887640499-3802Stainless Steel721 pc (1 pc)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Shaft Diameter(mm) 6

Assistance technique