Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FD2301 |
FD2302 |
FD2303 |
FD2311 |
FD2312 |
FD2313 |
FD2321 |
FD2322 |
FD2323 |
FD2324 |
FD2325 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Type | Hair material | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.41 € | 1 | 6 jours | 40 | 6 | - | 6 | 80 | 4571130889408 | 499-3942 | Triangle Hardware | Torsional triangular hard steel wire | 15 | 1 pc. | ||
32.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 8 | - | 6 | 83 | 4571130889415 | 499-3951 | Triangle Hardware | Torsional triangular hard steel wire | 15 | 1 pc. | ||
36.41 € | 1 | 6 jours | 40 | 10 | - | 6 | 83 | 4571130889422 | 499-3969 | Triangle Hardware | Torsional triangular hard steel wire | 15 | 1 pc. | ||
55.35 € | 1 | 6 jours | 45 | 8 | 0.2 | 6 | 100 | 4571130889439 | 499-3977 | Straight soft | Stainless Steel | 27 | 1 pc. | ||
55.42 € | 1 | 6 jours | 50 | 10 | 0.2 | 6 | 100 | 4571130889446 | 499-3985 | Straight soft | Stainless Steel | 34 | 1 pc. | ||
49.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | 12 | 0.2 | 6 | 100 | 4571130889453 | 499-3993 | Straight soft | Stainless Steel | 46 | 1 pc. | ||
90.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.3 | - | 3 | 60 | 4571130889460 | 499-4001 | Rope Soft | Stainless steel rope | 8 | 1 pc. | ||
95.00 € | 1 | 6 jours | 15 | 0.8 | - | 3 | 65 | 4571130889477 | 499-4019 | Rope Soft | Stainless steel rope | 9 | 1 pc. | ||
99.44 € | 1 | 6 jours | 20 | 1.5 | - | 3 | 70 | 4571130889484 | 499-4027 | Rope Soft | Stainless steel rope | 9 | 1 pc. | ||
103.07 € | 1 | 6 jours | 30 | 2.5 | - | 6 | 80 | 4571130889491 | 499-4035 | Rope Soft | Stainless steel rope | 18 | 1 pc. | ||
108.51 € | 1 | 6 jours | 30 | 3 | - | 6 | 87 | 4571130889507 | 499-4043 | Rope Soft | Stainless steel rope | 18 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Max. Rotational Speed(rpm) | 1200 | Compatible Materials | Resin, rubber, ordinary steel, stainless steel, aluminum, and copper |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles