Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.05 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 4 | 7 | Flat/soft | 35 | 42.0 | 30000 | 4580120520627 | 499-4523 | 22 | 1 Bag (10 pcs) | ||
55.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | Flat/soft | 35 | 45.0 | 30000 | 4580120520641 | 499-4531 | 23 | 1 Bag (10 pcs) | ||
40.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 15 | Flat/soft | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120520665 | 499-4540 | 26 | 1 Bag (10 pcs) | |
53.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 15 | Flat/soft | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120520689 | 499-4558 | 30 | 1 Bag (10 pcs) | ||
58.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Flat/soft | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120520702 | 499-4566 | 33 | 1 Bag (10 pcs) | ||
58.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 20 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520726 | 499-4574 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | ||
60.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 13 | 13 | Flat/soft | 37 | 50.0 | 30000 | 4580120520740 | 499-4582 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | ||
72.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 20 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520764 | 499-4591 | 44 | 1 Bag (10 pcs) | ||
78.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 20 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520788 | 499-4604 | 51 | 1 Bag (10 pcs) | ||
85.54 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 20 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 15000 | 4580120520801 | 499-4612 | 72 | 1 Bag (10 pcs) | ||
48.47 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 7 | Flat/hard | 35 | 42.0 | 30000 | 4580120520849 | 499-4639 | 22 | 1 Bag (10 pcs) | ||
55.88 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | Flat/hard | 35 | 45.0 | 30000 | 4580120520863 | 499-4647 | 24 | 1 Bag (10 pcs) | ||
40.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 15 | Flat/hard | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120520887 | 499-4655 | 26 | 1 Bag (10 pcs) | |
53.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 15 | Flat/hard | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120520900 | 499-4663 | 31 | 1 Bag (10 pcs) | ||
58.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Flat/hard | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120520924 | 499-4671 | 35 | 1 Bag (10 pcs) | ||
65.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 20 | Flat/hard | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520948 | 499-4680 | 40 | 1 Bag (10 pcs) | ||
72.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 13 | Flat/hard | 37 | 50.0 | 30000 | 4580120520962 | 499-4698 | 37 | 1 Bag (10 pcs) | ||
72.42 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 20 | Flat/hard | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120520986 | 499-4701 | 47 | 1 Bag (10 pcs) | ||
86.18 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 20 | Flat/hard | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120521006 | 499-4710 | 52 | 1 Bag (10 pcs) | ||
92.58 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | 20 | Flat/hard | 37 | 57.0 | 15000 | 4580120521020 | 499-4728 | 73 | 1 Bag (10 pcs) | ||
73.03 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 25 | 20 | Flat/hard | 37 | 57.0 | 15000 | 4580120521044 | 499-4736 | 101 | 1 Bag (10 pcs) | ||
65.53 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 10 | Shell type/soft | 42 | 45.0 | 30000 | 4580120521068 | 499-4744 | 23 | 1 Bag (10 pcs) | ||
72.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 10 | Shell type/soft | 42 | 45.0 | 30000 | 4580120521082 | 499-4752 | 25 | 1 Bag (10 pcs) | ||
72.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 15 | Shell type/soft | 47 | 50.0 | 30000 | 4580120521105 | 499-4761 | 31 | 1 Bag (10 pcs) | ||
73.45 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 20 | Shell type/soft | 55 | 58.0 | 30000 | 4580120521129 | 499-4779 | 40 | 1 Bag (10 pcs) | ||
59.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | Spherical Type: Soft | 36 | 46.0 | 30000 | 4580120521266 | 499-4841 | 31 | 1 Bag (10 pcs) | ||
71.43 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 15 | 15 | Spherical Type: Soft | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120521280 | 499-4850 | 39 | 1 Bag (10 pcs) | ||
64.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 16 | Shell type/soft | 34 | 50.0 | 30000 | 4580120521341 | 499-4884 | 30 | 1 Bag (10 pcs) | ||
77.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 13 | 20 | Shell type/soft | 33.5 | 53.5 | 30000 | 4580120521365 | 499-4892 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | ||
84.84 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 30 | Shell type/soft | 30 | 60.0 | 30000 | 4580120521389 | 499-4906 | 37 | 1 Bag (10 pcs) | ||
125.82 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 20 | 32 | Shell type/soft | 29 | 61.0 | 10000 | 4580120521402 | 499-4914 | 67 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Application | Polissage | Material | Chamois | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles