Buffle en feutre jaune【5 pièces par conditionnement】

Buffle en feutre jaune

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • GA4151
  • GA4162
  • Remise sur volume
[Features]
· The soft type felt has been impregnated with abrasive (alumina oxide) for finishing.
· The abrasive undergoes minimal change due to heat and does not easily adhere due to seizure.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA4151
GA4162
GA4163
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

109.27 €

5 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 9 jours 13Flat4580120522423499-5422261 Bag (5 pcs)

91.69 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 13Shell type4580120522485499-5457211 Bag (5 pcs)

91.72 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15Shell type4580120522508499-5465251 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Feutre Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 35 Overall Length(mm) 60.0
Max. Rotational Speed(rpm) 30000 Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Assistance technique