Corps de polissage en feutre / polissage en feutre, l'excellente force de maintien des abrasifs permet un ponçage efficace【5-10 pièces par conditionnement】

Corps de polissage en feutre / polissage en feutre, l'excellente force de maintien des abrasifs permet un ponçage efficace

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • GA2261
  • GA3004
  • GA3092
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-quality, smooth buff made of wool compressed to high density.
· Excellent abrasive retention force enables effective polishing.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA2181
GA2182
GA2183
GA2184
GA2211
GA2212
GA2261
GA2262
GA2263
GA2264
GA3004
GA3051
GA3052
GA3053
GA3061
GA3062
GA3063
GA3081
GA3082
GA3091
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Shaft Diameter
(mm)
Type Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

83.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6103Shell type/hard4245.0300004580120521167499-4795231 Bag (10 pcs)

83.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8103Shell type/hard4245.0300004580120521181499-4809251 Bag (10 pcs)

83.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10153Shell type/hard4750.0300004580120521204499-4817321 Bag (10 pcs)

93.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 13203Shell type/hard5558.0300004580120521228499-4825431 Bag (10 pcs)

84.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10103Spherical Type: Hard3646.0300004580120521303499-4868321 Bag (10 pcs)

100.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15153Spherical Type: Hard3550.0300004580120521327499-4876411 Bag (10 pcs)

88.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10163Shell type/hard3450.0300004580120521426499-4922371 Bag (10 pcs)

107.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 13203Shell type/hard33.553.5300004580120521440499-4931381 Bag (10 pcs)

107.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 10303Shell type/hard3060.0300004580120521464499-4949381 Bag (10 pcs)

116.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 20323Shell type/hard2961.0100004580120521488499-4957701 Bag (10 pcs)

46.59 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15206Flat/soft3757.0150004580120521563499-4990671 Bag (5 pcs)

82.99 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15356Shell type/soft3166.0150004580120521747499-5082651 Bag (5 pcs)

89.09 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25306Shell type/soft3666.070004580120521761499-5091851 Bag (5 pcs)

130.41 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 30356Shell type/soft3368.070004580120521785499-51041081 Bag (5 pcs)

83.05 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15356Shell type/hard3166.0150004580120521808499-5112711 Bag (5 pcs)

89.14 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 25306Shell type/hard3666.070004580120521822499-5121911 Bag (5 pcs)

130.41 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 30356Shell type/hard3368.070004580120521846499-51391071 Bag (5 pcs)

62.78 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 30106Flat/soft3646.0150004580120521860499-5147731 Bag (5 pcs)

50.73 €

5 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 30106Abacus Type Soft3646.0150004580120521884499-5155631 Bag (5 pcs)

62.79 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 30106Flat/hard3646.0150004580120521907499-5163751 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Chamois

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique