Polissage du bois【5-10 pièces par conditionnement】

Polissage du bois

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • GA4513
  • GA4553
  • Remise sur volume
[Features]
· Minimal abrasive absorption; abrasive grains are suitably retained on the surface to enable optimal slurry polishing.
· Stable polishing is possible with little change in the shape.
· Shape: Cylinder
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA4511
GA4512
GA4513
GA4521
GA4522
GA4523
GA4551
GA4552
GA4553
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

93.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 615Soft4580120522980499-5643301 Bag (10 pcs)

93.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 820Soft4580120523000499-5651341 Bag (10 pcs)

93.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1020Soft4580120523024499-5660361 Bag (10 pcs)

93.29 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 615Hard4580120523109499-5678311 Bag (10 pcs)

93.32 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 820Hard4580120523123499-5686351 Bag (10 pcs)

93.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1020Hard4580120523147499-5694391 Bag (10 pcs)

97.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 620Super hard4580120523222499-5708171 Bag (5 pcs)

97.90 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 820Super hard4580120523246499-5716211 Bag (5 pcs)

97.93 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1020Super hard4580120523260499-5724241 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 10000

Assistance technique