Barre diamant déposée électrolytiquement de précision

Barre diamant déposée électrolytiquement de précision
  • Remise sur volume
[Features]
· An electrodeposited diamond bar which has a high-rigidity carbide shaft with a runout accuracy of 5 μm or less.
· High accuracy and cutting depth during machining prevent problems with axial clearance, drastically improving machining accuracy and efficiency.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JA1001
JA1003
JA1004
JA1005
JA1006
JA1007
JA1008
JA1009
JA1010
JA1011
JA1012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Diamond Maximum Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

83.47 €

1 6 jours 10000.140.014580120524816499-5929

87.21 €

1 Disponible 6 jours 10000.240.024580120524830499-5937

87.21 €

1 Disponible 6 jours 6000.338.024580120524847499-5945

83.80 €

1 Disponible 6 jours 6000.438.024580120524854499-5953

58.36 €

1 6 jours 3250.538.024580120524861499-5961

68.95 €

1 6 jours 3250.540.024580120524878499-5970

81.54 €

1 Disponible 6 jours 2300.640.034580120524885499-5988

58.36 €

1 6 jours 2300.740.034580120524892499-5996

72.63 €

1 Disponible 6 jours 2300.840.034580120524908499-6003

58.36 €

1 6 jours 2300.940.034580120524915499-6011

72.63 €

1 Disponible 6 jours 140140.034580120524922499-6020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à clé Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 92000
Mass(g) 7

Assistance technique