Roue en diamant à dépôt électrolytique

Roue en diamant à dépôt électrolytique
  • Remise sur volume
[Features]
· Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
· Hole Diameter (mm): 1.8
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA1013
NA1014
NA1015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Trusco Code

63.96 €

1 6 jours 14.43134580120532439499-7280

89.64 €

1 Disponible 6 jours 14.44.4144580120532446499-7298

91.57 €

1 Disponible 6 jours 17.52.4144580120532453499-7301

Loading...

  1. 1

Informations de base

Particle Size(#) 120 Max. Rotational Speed(rpm) 25000

Assistance technique