Roue de polissage à liant au caoutchouc, WA dur【10 pièces par conditionnement】

Roue de polissage à liant au caoutchouc, WA dur
  • Remise sur volume
[Features]
· Separate type fine grinding and polishing tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA2701
NA2702
NA2703
NA2711
NA2712
NA2713
NA2721
NA2722
NA2723
NA2731
NA2732
NA2733
NA2741
NA2742
NA2743
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

36.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1822204580120533757499-7701131PK (10 pcs)

36.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1823204580120533771499-7719131PK (10 pcs)

36.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1826004580120533795499-7727131PK (10 pcs)

39.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2222204580120533818499-7735211PK (10 pcs)

39.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2223204580120533832499-7743211PK (10 pcs)

39.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2226004580120533856499-7751211PK (10 pcs)

36.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1832204580120533870499-7760201PK (10 pcs)

36.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1833204580120533894499-7778201PK (10 pcs)

36.37 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1836004580120533917499-7786201PK (10 pcs)

39.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2232204580120533931499-7794291PK (10 pcs)

39.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2233204580120533955499-7808291PK (10 pcs)

39.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 2236004580120533979499-7816291PK (10 pcs)

43.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2532204580120533993499-7824391PK (10 pcs)

43.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2533204580120534013499-7832391PK (10 pcs)

43.31 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2536004580120534037499-7841391PK (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hole Diameter(mm) 1.8 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 abrasive grain WA
Shape Wheel Number Contained In A Packet 1PK (10 pcs)

Assistance technique