Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NA6011 |
NA6012 |
NA6013 |
NA6131 |
NA6132 |
NA6133 |
NA6161 |
NA6162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.60 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 6 | 5 | 4580120535263 | 499-7999 | 33 | 1 PK (5 pcs) | ||
105.70 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 6 | 10 | 4580120535287 | 499-8006 | 67 | 1 PK (5 pcs) | ||
143.42 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 50 | 6 | 15 | 4580120535300 | 499-8014 | 99 | 1 PK (5 pcs) | ||
101.34 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 75 | 12.7 | 10 | 4580120535560 | 499-8057 | 84 | 1 PK (3 pcs) | ||
137.75 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 75 | 12.7 | 15 | 4580120535584 | 499-8065 | 133 | 1 PK (3 pcs) | ||
116.22 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 75 | 12.7 | 20 | 4580120535607 | 499-8073 | 160 | 1 PK (3 pcs) | ||
24.12 € | 4 | 6 jours | 100 | 12.7 | 10 | 4580120535645 | 499-8081 | 57 | 1 pc. | |||
29.01 € | 4 | 6 jours | 100 | 12.7 | 15 | 4580120535652 | 499-8090 | 81 | 1 pc. |
Loading...
Max. Rotational Speed(rpm) | 3600 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles