Disque en feutre (pour ANGLON)【20 pièces par conditionnement】

Disque en feutre (pour ANGLON)
  • Remise sur volume
[Features]
· A high-quality, smooth polishing disc made of wool compressed to high density.
· Suitable for various polishing from preliminary finishing to mirror surface polishing.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA3101
SA3102
SA3103
SA3104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

27.65 €

20 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 6 jours 11-120004580120555186751-090031 Bag (20 Sheets)

60.18 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 21-120004580120555209751-0918121 Bag (20 Sheets)

80.25 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3111120004580120555223751-0926201 Bag (20 Sheets)

95.44 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4011100004580120555247751-0934401 Bag (20 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Papier à poncer Number Contained In A Packet 1 Bag (20 Sheets)

Assistance technique