Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SA3121 |
SA3124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 11 | - | 12000 | 4580120555261 | 751-0942 | 10 | ||
43.86 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 40 | 11 | 10000 | 4580120555322 | 751-0977 | 65 |
Loading...
Size(mm) | (thickness) 5.5 | Compatible Materials | Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles