Lime diamant à dépôt électrolyte (pour Recipron et Laboron)

Lime diamant à dépôt électrolyte (pour Recipron et Laboron)
  • Remise sur volume
[Features]
· A diamond file with strictly selected high quality diamond particles electrodeposited.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA4101
SA4102
SA4103
SA4104
SA4105
SA4112
SA4122
SA4141
SA4201
SA4221
SA4241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Size
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Shape Mass
(g)

49.77 €

1 Disponible 6 jours (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.852003504580120555858751-0985Flat5

49.77 €

1 Disponible 6 jours (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.854003504580120555865751-0993Flat5

49.77 €

1 Disponible 9 jours (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.856003504580120555872751-1001Flat5

49.77 €

1 Disponible 6 jours (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.858003504580120555889751-1019Flat5

49.77 €

1 Disponible 6 jours (Edge Length) 18, (Thickness) 0.3-0.8510003504580120555896751-1027Flat5

61.56 €

1 Disponible 6 jours (blade length) 25, (thickness) 1.241703654580120555919751-1035Flat5

82.32 €

1 Disponible 6 jours (blade length) 40, (thickness) 0.96.017031004580120555933751-1043Flat5

112.82 €

1 Disponible 9 jours (blade length) 40, (thickness) 1.78.01403.71004580120555964751-1051Flat10

39.76 €

1 Disponible 6 jours (Edge Length) 15, (Thickness) 0.3-1.032003564580120556008751-1060Flat5

43.59 €

1 Disponible 6 jours (blade length) 15, (thickness) 0.66.02003564580120556060751-1078Flat5

43.59 €

1 Disponible 6 jours (blade length) 25, (thickness) 0.60.62003604580120556121751-1086Round5

Loading...

  1. 1

Assistance technique