Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24361 |
24362 |
24425 |
24471 |
24472 |
24475 |
24476 |
24501 |
24502 |
24503 |
24504 |
24515 |
24525 |
24562 |
24564 |
24565 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Vitesse de rotation max. (rpm) | Code Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 60000 | 476-3416 | |
29.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 50000 | 476-3424 | |
66.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 40000 | 476-3475 | |
29.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 60000 | 476-3521 | |
29.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 50000 | 476-3530 | |
40.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 50000 | 476-3548 | |
59.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 40000 | 476-3556 | |
50.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 60000 | 476-3602 | |
67.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 60000 | 476-3611 | |
29.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 50000 | 476-3629 | |
66.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 40000 | 476-3637 | |
82.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 40000 | 476-3645 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 40000 | 476-3653 | |
29.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 60000 | 476-3726 | |
66.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 40000 | 476-3734 | |
49.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.3 | 40000 | 476-3742 |
Loading...
Diamètre de l'arbre(mm) | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Vitesse de rotation max.(rpm)
Code Trusco
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles