Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
60135
Tip Type | Type Torx (hexalobulaire) | Shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Single Item | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A |
Details Type | Long Type | Blade tip size | T25 | JAN Code | 4013288030610 |
Trusco Code | 411-8731 | Mass(g) | 10.6 | Specifications | Construction Work |
1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles