Embouts couleur hexalobés

Embouts couleur hexalobés
[Features]
· Sizes can be identified with colors.
· Both ends are unpainted so that the painted part will not get in the way when an electric screwdriver is attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ACTX-2515

Référence pièce
ACTX-2515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ordering Unit

7.89 €

1 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Hex Type shank diameter(mm) 6.35mm Overall Length(mm) 150
JAN Code 4962485402761 Trusco Code 469-8665 Ordering Unit 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Embouts couleur hexalobés, le numéro d'article est le suivant: ACTX-2515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ACTX-2515.

Assistance technique