Scie à onglet, fraise Multi-Eco (pour fer)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F100N
F110N
F125N
F135N
F165N
F180N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cutting Capacity (Steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Ordering Unit

58.11 €

1 Disponible 6 jours 41001.320100004993452204101438-561657.91 pc.

58.26 €

1 Disponible 6 jours 4.51121.322100004993452204118438-562473.71 pc.

58.42 €

1 Disponible 9 jours 4.51251.32290004993452204125438-563292.11 pc.

49.89 €

14.97 €

1 Jour même

Stock

4.51351.32256004993452204132438-5641108.21 pc.

67.66 €

1 Disponible 6 jours 91651.62850004993452204163438-5659202.41 pc.

59.71 €

1 Disponible 6 jours 91801.63050004993452204187438-5667235.81 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer Chip Cermet Hole Diameter(mm) 20
Base Metal Material Tool Steel Specifications Use for dust-proof circular saws, electric circular saws, cutting machines, etc. Ordering Unit 1 pc.

Assistance technique