Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
836200
Type | Structures / autres | Max. Rotational Speed(rpm) | 15300 | Maximum operating rotation speed | 80m/s(4800m/min) |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 250 | Hole Diameter | M10 | JAN Code | 4007220836200 |
Trusco Code | 765-3280 | Number Contained In A Packet | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Disque en papier - enclenchement à combinaison - tampon arrière en caoutchouc, le numéro d'article est le suivant: 836200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 836200.
Configurer
Propriétés de base
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles