Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TBD-100BL |
TBD-100PI |
TBD-100YE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Color | JAN code | Trusco Code | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 600 Equivalent | Blue | 4989999389371 | 770-1292 | A Box (5 pieces) | ||
60.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 800 Equivalent | Pink | 4989999389388 | 769-2901 | A Box (5 pieces) | ||
60.35 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1000 Equivalent | Yellow | 4989999389395 | 769-2919 | A Box (5 pieces) |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | Outer diameter Dimensions(mm) | 95 | Thickness(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 | Mass | 270 g/box |
Application | For the foundation polish done before the mirror finish. | Material | Nylon Non woven Fabric | Maximum operating rotation speed | 59.7m/s(3580m/min) |
Tool Used | 100 mm Electric disc grinder | Screw Diameter | M10(P1.5) | Number Contained In A Packet | A Box (5 pieces) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Color
JAN code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles