Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TCW100-120
Référence pièce
|
---|
TCW100-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | A Box (5 pieces) |
Loading...
Type | Structures / autres | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13 | Particle Size(#) | 120 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
JAN code | 4989999366549 | Trusco Code | 754-9164 | Mass | 640g |
Maximum operating rotation speed | 62.8m/s(3768m/min) | Tool Used | ø100 Disc Grinder | Set Contents Accessories | · One 15 mm hole adapter per box included (separately sold products have 5 pcs.: GPTAS-5P) |
Material and Finish | · Abrasive: Silicon carbide and non-woven nylon | Number Contained In A Packet | A Box (5 pieces) |
Vous vous trouvez sur la page de Meule boisseau, le numéro d'article est le suivant: TCW100-120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCW100-120.
Configurer
Propriétés de base
Number Contained In A Packet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles