Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF4102TND016633
Type | Limes assorties | Product Type | Type à aiguille | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 170 | Blade Length(mm) | 70 | Shape | Barrette 5 (width) x 2 (thickness) |
Mass(g) | 7 | JAN Code | 4007220016633 | Trusco Code | 486-6932 |
Shape of handle | Round | Material | Tool Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Lime aiguille diamant à type de granularité #170, le numéro d'article est le suivant: DF4102TND016633.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF4102TND016633.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles