Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF2601DH535455
Type | Lime d'électrodéposition diamantée | Overall Length(mm) | 215 | Particle Size(#) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 100 | Shape | Flat, 10.3 (width) x 2.8 (thickness) | Mass(g) | 49 |
JAN Code | 4007220535455 | Trusco Code | 486-6762 | Shape of handle | Square |
Material | Tool Steel |
Vous vous trouvez sur la page de Lime pratique diamant à type de granularité #80, le numéro d'article est le suivant: DF2601DH535455.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF2601DH535455.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles