Lime diamant flexible ultra-fine

Lime diamant flexible ultra-fine
  • Remise sur volume
[Features]
· Flat file with double-sided diamond coating on a flexible substrate.
· Due to extremely thin blades with less than 1 mm thickness, it is possible to process narrow grooves and narrow gaps that cannot be processed with conventional diamond file.
· Base material of file uses spring steel; therefore it is soft and strong while lightweight.
[Applications]
· For polishing the narrow gaps and grooves that cannot be processed with the conventional files.
· For curved surface polishing.
· For the machining of slit parts.
· Polishing when interfering obstacles are present.

(i)Remarque

  • Assurez-vous de porter des équipements de sécurité tels que des lunettes anti-poussière, des masques et des gants de protection pendant le travail. Utiliser avec une légère touche sur la pièce et bien laver avec une brosse si elle est bouchée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSF01-1200
TSF02-270
TSF02-600
TSF03-170
TSF05-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shape JAN code Trusco Code Mass
(g)

136.76 €

1 Disponible 7 jours 1200Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.174989999392739764-49492.0

136.77 €

1 Disponible 9 jours 270Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.44989999392746764-49573.0

136.77 €

1 Disponible 6 jours 600Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.34989999392753764-49653.8

136.80 €

1 Disponible 6 jours 170Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.64989999392760764-49739.5

136.81 €

1 Disponible 6 jours 120Flat (width) 12.7 × (thickness) 0.94989999392777764-49819.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lime d'électrodéposition diamantée Overall Length(mm) 180 Blade Length(mm) 50
Coating Length(mm) 50 (Both Eyes Coating)

Assistance technique