Brosse d'extrémité (diamètre de l'arbre 6mm / fil en acier)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
451141
451161
452141
452161
453141
453161
456141
456161
458141
458161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Brush Long
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Shaft length
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

10.80 €

5 6 jours 20120.22000025604017359392010483-9986171 pc.

8.53 €

5 6 jours 20120.32000025604017359392034483-9994171 pc.

12.04 €

5 6 jours 22170.22000018654017359392430484-0020311 pc.

9.23 €

5 7 jours 22170.32000018654017359392348484-0038291 pc.

14.58 €

5 6 jours 25230.21800016684017359392485484-0054571 pc.

10.80 €

5 6 jours 25230.31800016684017359392355484-0062631 pc.

18.55 €

5 7 jours 25300.21800015684017359392539484-0186861 pc.

16.92 €

5 6 jours 25300.31800015684017359392386484-01941031 pc.

13.76 €

5 6 jours 20100.215000251204017359392393484-0275511 pc.

13.38 €

5 6 jours 20100.315000251204017359392416484-0283531 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse d'extrémité Shaft Diameter(mm) 6 Hair material Steel Wire
Material Shaft: Steel Notes When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. Number Contained In A Packet 1 pc.

Assistance technique